Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
mobilis-design/products/03ca3abc-a97e-4ea7-b911-eee6f2fe9030
Page d'accueil
Catégories
Jardins / Aménagements paysager
Mobilier urbain
CENTAURUS Sofa 4-pers med armlæn
Indisponible en États-Unis
Mobilis Design
Suivre
CENTAURUS Sofa 4-pers med armlæn
Traduit par Google,
Voir l'original
centaure
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
1105-S-L
Famille de produits
CENTAURUS
Groupe de produits
Sofas
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2021-07-01
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
860
Largeur (mm)
1800
Profondeur (mm)
580
Liens
Liens
URL du produit
https://mobilisdesign.dk/product/1105-S-L
Instructions d'installation
https://www.mobilisdesign.se/mer-information-om-material-och-montering
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier laqué époxy
Matériel secondaire
Bois
Poids net (Kg)
70
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Jardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
Classification IFC
Mobilier
Code ETIM
EG017960
Nom ETIM
Furniture
Nom UNSPSC
Furniture and Furnishings
Code UNSPSC
56
Code Uniclass 2015
Pr_40_50
Description de l'Uniclass 2015
Furnishings
Code CSI MasterFormat 2014
12 00 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Furnishings
Code CSI UniFormat II
E20
Titre CSI UniFormat II
FURNISHINGS
Disponibilité de la région
L'Europe
Danemark
Norvège
Suède
Produits similaires
Allé Designs
Fresco Customizable Round Planter
Télécharger
Forms+Surfaces
Eulo Seating
4.8
(
8
)
Télécharger
Forms+Surfaces
Avivo Table
Télécharger
Forms+Surfaces
Avivo Chair
Télécharger
Forms+Surfaces
Tangent Table Ensemble
5.0
(
7
)
Télécharger
Forms+Surfaces
Factor Chair
Télécharger