Publier vos produits
Slim  Armchair
Bombastik

Slim Armchair

Traduit par Google,
Slim est une série de chaises classiques qui, grâce à leur confort d'assise, s'intègrent parfaitement dans tous les lieux publics. La grande liberté de choix en matière de design rend la série Slim très facile à combiner avec le reste de l'intérieur. Slim est également disponible avec un coussin d'assise plus épais, le Slim F1, qui rend la chaise encore plus confortable pour s'asseoir. Toutes les pièces de la série Slim sont empilables et connectables.
  • Slim est disponible dans les modèles suivants :
  • Chaise mince
  • Fauteuil fin
  • Fauteuil en cuir fin
  • Fauteuil en bois fin
Spécifications techniques
  • Réference unique.13231
  • Famille de produitsChairs / bar stools
  • Groupe de produitsSlim
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)880
  • Largeur (mm)490
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56