Publier vos produits
Operable Partition Model 741 16ft Manual Hinge-Jamb Remote-Stack
Moderco

Operable Partition Model 741 16ft Manual Hinge-Jamb Remote-Stack

Traduit par Google,

La série Moderco 700 offre une conception technologiquement avancée et esthétique. Il utilise un cadre en acier soudé unique qui permet à tous les substrats (peaux), à la fois punaisables et en acier, d'être soudés au cadre. Il ne nécessite jamais que des substrats ou des peaux soient collés ou fixés mécaniquement au cadre. Cette construction fournit un panneau durable et unifié qui durera des années d'utilisation robuste.

La construction de base des panneaux est combinée à des finitions enveloppantes pour une apparence monolithique sans bordure. Des astragales verticaux profonds à emboîtement à tous les joints de panneaux alignent les panneaux pour assurer une face murale lisse tout en assurant une étanchéité acoustique.

Les joints inférieurs à réglage et à rétraction automatiques offrent un dégagement de fonctionnement de 2 pouces pour s'adapter aux variations de plancher et/ou à la déviation.

Cette combinaison de caractéristiques ainsi que les options de la série 700 et de nombreuses finitions variées en font un choix exceptionnel pour vos applications, car elle combine esthétique, acoustique et durabilité dans une seule construction.

Spécification
    • Heavy-duty welded laser cut steel panel and door framing systems
    • ADA compliant push-pull door hardware
    • Aluminum reinforced protective door edge trim for durability
    • Face activated bottom seals with stabilizing downward seal force
    • Field adjustable mechanical bottom seals on door leaf
    • Complete panic bar hardware (available upgrade)
    • Concealed automatic door closers (available upgrade)
    • Inset exit signs (available upgrade)
    • Door viewers (available upgrade)
    • Door windows (available upgrade)
    • Key locks on both standard or panic bar hardware (available upgrade)
Spécifications techniques
  • Réference unique.model_714_16ft_remote_stack
  • Famille de produitsPartition Door
  • Groupe de produits700 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)4876.8
  • Profondeur (mm)1219.2
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Numéro OmniClass23-15 11 17 13
  • Titre OmniClassFolding Panel Partitions