Publier vos produits
NanaWall® NW Aluminum 840 - The Slimmest Aluminum Framed Folding Glass Wall

NanaWall® NW Aluminum 840 - The Slimmest Aluminum Framed Folding Glass Wall

4.1 sur 5 étoiles4.1(20 Avis)
Traduit par Google,

Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».

Le NW Aluminium 840 fournit le cadre en aluminium le plus fin et le plus efficace thermiquement de la gamme de produits de parois en verre pliantes génération 4 de NanaWall . Avec un profil de cadre au design angulaire et net, l'intersection de deux panneaux pliants est de seulement 3 7/8" (99 mm). Ce système supporté par le sol offre une apparence extrêmement épurée avec un minimum de quincaillerie exposée, créant un nouveau niveau de esthétique.

NW Aluminum 840 offre les plus grandes tailles de panneaux disponibles dans toute la famille de produits Génération 4. Avec des panneaux soutenus par le sol capables d'atteindre des hauteurs de système allant jusqu'à 11' 6" (3 500 mm) et des largeurs de panneaux jusqu'à 3' 7" (1 100 mm), cette paroi de verre pliante offre la possibilité de tailles d'ouverture plus larges avec l'intégration de FourFold et Ensembles de panneaux SixFold qui se déplacent et s'empilent de chaque côté de l'ouverture. NW Aluminum 840 est disponible dans des configurations à ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur et peut s'adapter aux conceptions à coins ouverts.

L’un des avantages fondamentaux du NW Aluminium 840 est l’efficacité énergétique. Selon le type de verre sélectionné, les panneaux sont jusqu'à 20 % plus efficaces thermiquement que les autres produits pliants à cadre en aluminium NanaWall, ce qui en fait un choix idéal pour les climats exigeant des performances thermiques supérieures. NW Aluminium 840 est livré en standard avec des joints continus le long de la face de chaque cadre de panneau et deux niveaux de rupture de pont thermique isolant pour une défense optimale contre la chaleur et le froid.

Spécification
  • For double glazed systems, units can reach heights of 11' 6" (3500 mm) and panel widths up to 3' 7" (1100 mm). Triple glazed systems can reach heights of 10' 2" (3100 mm) and panel widths up to 3' 3" (1000 mm). Unlimited system widths are possible with the addition of unhinged FourFold or SixFold Panel Sets.

    Panel frames are slim with a total 3 7/8" (99 mm) junction where the two adjacent folding vertical stiles meet. Top and bottom rails are a minimal 2 5/8" (67 mm), providing slim-line aesthetics. Panel depth is 3 5/16" (84 mm). To coordinate with design programs, simulated divided lites, horizontal and vertical mullions are possible.

    The glass pocket can accommodate glass from 7/8" (22 mm) to 2 7/16" (62 mm) insulated glass.

Spécifications techniques
  • Réference unique.nanawall-nw-aluminum-840-the-slimmest-aluminum-framed-folding-glass-wall
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFolding Doors and Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
  • Classification IFCPanneau de porte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding folding doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 35 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 23 15
  • Titre OmniClassFolding All Glass Doors and Grilles
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors