Publier vos produits
PureView® Continuously Hinged Panels

PureView® Continuously Hinged Panels

Traduit par Google,

Les systèmes PureView® à charnières continues de Modernfold offrent ouverture et fonctionnalité tout en baignant les espaces de lumière. Ce système de panneaux coulissants à charnières continues est facile à installer et à utiliser manuellement. Les cloisons vitrées pliantes peuvent être empilées sur l'axe central ou perpendiculairement à celui-ci, pour un aspect épuré, qu'elles soient déployées ou rétractées. Aujourd'hui, grâce à une ingénierie améliorée, l'option à charnières continues de Modernfold peut également couvrir des ouvertures plus grandes.

Spécification
  • For Modernfold's PureView® Continuously Hinged specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Spécifications techniques
  • Réference unique.pureview-continuously-hinged-panels
  • Famille de produitsGlass Wall Systems
  • Groupe de produitsPureView® Glass Walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCAcoustical insulation
  • Code UNSPSC30141601
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 17 11
  • Titre OmniClassHorizontally Sliding Partitions