Les cloisons fonctionnelles pliantes PK-30 ouvrent des possibilités infinies ; caractérisé par des propriétés de fonctionnement extrêmement silencieuses, un faible besoin d'espace de stationnement et une excellente qualité. Les panneaux individuels ne peuvent pas dépasser 176 lb. La largeur maximale des panneaux est d'environ 40 pouces de large et la hauteur maximale est de 12 pieds. Centerfold et Variofold offrent des solutions flexibles et sans problème pour fermer des ouvertures de pièce allant jusqu'à 19′ 8″ ou même jusqu'à 39′ 4″ avec des installations opposées. Une porte de sortie fixe peut être installée dans le système à l'opposé de la cheminée. Le panneau de plomb hors de la pile peut être configuré comme une porte pivotante, fournissant une ouverture pratique sans avoir à actionner tout le mur.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |