Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Fire Front Partition

No d'article: fire_front_wall
Fabricant: Moelven Modus
Famille de produits: System walls
Groupe de produits: Partition walls
Hauteur (mm): 3000
Profondeur (mm): 75
Date de publication: 2018-08-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Glass wall in solid wood. Prefabricated and fire-class corridor wall with glass field, dense field and door panel in fire class EI30 and EW30. Can be used in combination with our Flush Front.

Door panel should be mounted with a glass field or a dense surface.

Stems of stalked limbs, fingernail solid wood.
Surface
White NCS S 0500-N, oak and birch. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
Glass: EI30: Contrast flame 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.


Materiau principal: MDF
Materiau secondaire: Wood
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Norway

Catégorie de BIMobject: Murs - Cloisons
Classification IFC: Curtain Wall
Uniclass 2015 Code: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 la description: Curtain walling systems
NBS Reference Code: 25-10-20
NBS Reference la description: Curtain Walling Systems
Numéro OmniClass: 23-13 33 27 11
Titre OmniClass: Curtain Walls
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nom Valeur
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®