Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Fire Front

No d'article: firefront
Fabricant: Moelven Modus
Famille de produits: System walls
Groupe de produits: Glazed walls
Date de publication: 2016-10-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames.
The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Glass panels or compact wall are available options on top of the door .


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Wood
Créé en: Norway
Fabriqué en: Norway

Catégorie de BIMobject: Murs - Cloisons
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Wall finishing materials
Code UNSPSC: 301615
Uniclass 2.0 Code: EE-25
Uniclass 2.0 la description: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Code: EF_25
Uniclass 2015 la description: Wall and barrier elements
NBS Reference Code: 25
NBS Reference la description: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Numéro OmniClass: 23-15 11 11
Titre OmniClass: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®