Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Flush Front Partition

No d'article: flush_front_wall
Fabricant: Moelven Modus
Famille de produits: System walls
Groupe de produits: Partition walls
Hauteur (mm): 3000
Date de publication: 2018-08-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Materiau principal: Oak
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Norway

Catégorie de BIMobject: Murs - Cloisons
Classification IFC: Wall
Uniclass 2015 Code: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 la description: Curtain walling systems
NBS Reference Code: 25-10-20
NBS Reference la description: Curtain Walling Systems
Numéro OmniClass: 23-13 33 27 11
Titre OmniClass: Curtain Walls
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nom Valeur
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®