Publier vos produits
GreenRoo™ Turbine Vent, Wind-Driven Turbine Ventilator

GreenRoo™ Turbine Vent, Wind-Driven Turbine Ventilator

4.3 sur 5 étoiles4.3(32 Avis)
Traduit par Google,

L'évent de la turbine GreenRoo™ tourne librement et facilement, éliminant l'air chaud du bâtiment grâce à la ventilation naturelle. Il est fabriqué en aluminium léger de qualité marine pour garantir qu'il ne rouillera pas et ne se grippera pas, même après des années de fonctionnement.

Il est conçu pour tourner dans la brise la plus légère. Même s'il ne semble pas venteux à l'extérieur, le GreenRoo™ continuera à évacuer l'air chaud du bâtiment car c'est cet air chaud qui l'alimente. Lorsque l'air chaud monte par convection naturelle, il traverse la turbine. Ce flux d'air fait tourner l'évent rotatif et aspire à son tour plus d'air à travers lui-même. Ce cycle auto-entretenu est ce qui rend l'évent de la turbine GreenRoo™ si efficace.

La construction en aluminium place peu de charge de vent sur le toit. Cela facilite l'installation et évite le besoin d'acier de support coûteux. En fait, dans les cas où un GreenRoo™ remplace les ventilateurs d'extraction, il peut souvent s'insérer directement dans la même ouverture, ce qui facilite l'installation.

Le GreenRoo ™ est une grande amélioration par rapport aux anciens évents de turbine "oignon".

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

  • Tailles de gorge disponibles de 12", 24" et 36"
  • Capacités 500 – 10 000 CFM
  • Aluminium léger résistant à la corrosion
  • Arbre en acier inoxydable avec araignée de support de roulement en acier anodisé
  • Aubes de turbine verticales
  • Gorge réglable Varipitch jusqu'à 22° d'inclinaison

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

  • Revêtement en poudre époxy ou uréthane blanc
  • Amortisseur (style papillon ou disque unique)
  • Gorge allongée (pour les pentes supérieures à 22°)
  • Bouchons de bordure pour s'adapter aux bordures de toit (nouvelles ou existantes)
  • Kit d'adaptation pour joint debout, système de toiture flottante

Spécifications techniques
  • Réference unique.GreenRoo-Turbine-Vent
  • Famille de produitsNatural Ventilation
  • Groupe de produitsGreenRoo Turbine Vent
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation naturelle
  • Classification IFCVentilateur
  • Code ETIMEC001147
  • Nom ETIMRoof mounted ventilator
  • Nom UNSPSCVentilation
  • Code UNSPSC401015
  • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_56
  • Description de l'Uniclass 2015Natural ventilation systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Numéro OmniClass23-33 49 27
  • Titre OmniClassVentilators
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment