Publier vos produits
Monarch Specialties 3009 Bentwood Accent Table
Monarch Specialties 3009 Bentwood Accent Table
Monarch Specialties 3009 Bentwood Accent Table

    Monarch Specialties 3009 Bentwood Accent Table

    Traduit par Google,

    Style contemporain.
    La base noire lisse circulaire avec un bras argenté incurvé offre un support solide.
    Le dessus en verre trempé épais offre beaucoup d'espace de surface pour les boissons, les collations ou les tablettes.
    Table d'appoint pratique pour un salon, une salle familiale, un coin-détente, un bureau ou une chambre à coucher.
    Facile à assembler et à nettoyer, essuyez simplement avec un chiffon doux.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #MonarchSpecialties #AccentTable #CircularTable #TemperedGlassTable

    Spécification
    • ASSEMBLED PRODUCT - DEPTH / WIDTH: 17.75
      ASSEMBLED PRODUCT - HEIGHT: 24
      ASSEMBLED PRODUCT - LENGTH: 17.75
      ASSEMBLED PRODUCT - WEIGHT / LBS: 13
      ASSEMBLY REQUIRED: YES
      ASSEMBLY TIME: 30
      BOX (SHIPPING CARTONS QTY): 1
      BOX 1 - CUBE: 0.96
      BOX 1 - DEPTH / WIDTH: 22.5
      BOX 1 - HEIGHT: 3.5
      BOX 1 - LENGTH: 23
      BOX 1 - WEIGHT / LBS: 15
      BOX 1 HS DESCRIPTION: 38
      BOX 1 HS NUMBER: 9403.60.80.80
      BOX 1 UPC CODE: 021032258511
      COLOR: BLACK
      Master Item Specification
      COUNTRY OF PRIMARY WOOD MILL: THAILAND
      DEPARTMENT - 1: ACCENTS
      FINISH - SECONDARY: SILVER, CLEAR
      FINISHED ON ALL SIDES: YES
      GLASS THICKNESS: 0.5
      LEG 1 - DEPTH / WIDTH: 1.25
      LEG 1 - HEIGHT: 23.5
      LEG 1 - LENGTH: 2.75
      LEGS 1 - INCLUDED (QTY): 1
      MATERIAL: LAMINATE, MDF
      MATERIAL - 2: GLASS, PARTICLE BOARD, TEMPERED GLASS
      PACKAGING MATERIAL WEIGHT: 2
      PRODUCT TYPE: ACCENT TABLE, END TABLE, SNACK TABLE
      STYLE: CONTEMPORARY
      WEIGHT CAPACITY: 22
      WOOD PERCENTAGE (%): 60

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Monarch-Specialties-3009-Bentwood-Accent-Table
    • Famille de produitsTable
    • Groupe de produitsAccent Table
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPanneau de particules
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment