Publier vos produits
Arbor Accent Olympic Fire Pit Table – 2 Inch Horizontal Wood Design
Arbor Accent Olympic Fire Pit Table – 2 Inch Horizontal Wood Design
Arbor Accent Olympic Fire Pit Table – 2 Inch Horizontal Wood Design

    Arbor Accent Olympic Fire Pit Table – 2 Inch Horizontal Wood Design

    Traduit par Google,

    La table-foyer Arbor Accent allie harmonieusement élégance et fonctionnalité. Fabriquée avec un souci du détail méticuleux, cette pièce maîtresse d'extérieur sublimera votre espace de vie extérieur. Son châssis en aluminium ou en acier assure longévité et stabilité, tandis que ses magnifiques touches de bois thermo-traité apportent chaleur et sophistication naturelles. Ses lignes minimalistes et ses finitions raffinées en font une pièce maîtresse pour les designers exigeants comme pour les particuliers. Que vous organisiez une réunion chaleureuse ou profitiez d'une soirée tranquille, la chaleur et l'ambiance du système de brûleur Crossfire à haute puissance créent une atmosphère chaleureuse qui émerveillera vos invités. La table-foyer Arbor Accent est bien plus qu'un simple meuble ; c'est une invitation à vivre une expérience unique, fabriquée à la main.

    Spécification
      • BTUs: Up to 470,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild Steel and Thermally Modified Wood
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating and Various Wood Finishes
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Included: Matching Flush Steel Table Top Cover and 4 drink shelves
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arbor-accent-olympic-steel-fire-pit-table-2-inch-horizontal-wood-design
    • Famille de produitsSteel and Wood Accent Fire Pits
    • Groupe de produitsRectangular
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Numéro OmniClass23-11 00 00
    • Titre OmniClassSite Products