Pas de gaz ? Aucun problème. La série Studio est conçue pour être alimentée par une bouteille de propane de 9 kg (20 lb) pour barbecue, si nécessaire. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un foyer plus petit que vous devez lésiner sur la puissance calorifique et la hauteur des flammes. Chaque foyer Yellowstone Studio est équipé d'un brûleur à haut rendement et haute efficacité, ainsi que d'une finition protectrice au choix. Fabriqué en aluminium ou en acier 3/16 po (3/16 po) de fabrication américaine, ici même à Missoula, dans le Montana. Fonctionnalité et esthétique s'allient pour sublimer votre espace de vie extérieur.
Tailles disponibles :
Table à feu en acier Yellowstone Studio 28" |
Table à feu en acier Yellowstone Studio 34" |
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |