Le foyer Olympic est conçu et fabriqué pour être le foyer le plus élégant, le plus fonctionnel et le plus durable du marché. Il offre une puissance calorifique élevée, un brûleur en laiton haute performance et d'incroyables options de finition standard ou personnalisée. Fabriqué en aluminium ou en acier 3/16″ de fabrication américaine, ici même à Missoula, dans le Montana, il est fabriqué à vie. Il est facile de comprendre pourquoi l'Olympic a été élu meilleur foyer par notre rédacteur en chef. Sublimez votre espace.
Tailles disponibles :
Table à feu olympique en acier 48"
Table à feu olympique en acier 55"
Table à feu olympique en acier 60"
Table à feu olympique en acier 67"
Table à feu olympique en acier 76"
Table à feu olympique en acier 86"
Table à feu olympique en acier 96"
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |