Publier vos produits
SafeAisle® Powered Mobile Storage System
SafeAisle® Powered Mobile Storage System
SafeAisle® Powered Mobile Storage System
    Montel Inc

    SafeAisle® Powered Mobile Storage System

    Traduit par Google,

    Tirez le meilleur parti de la sécurité du stockage tout en augmentant votre capacité de stockage et votre productivité avec notre système de stockage mobile alimenté SafeAisle® de qualité commerciale. Doté de sa technologie innovante et brevetée de détection d'allée Aisle LED Guard Technology™, SafeAisle® garantit la protection des utilisateurs et des objets.

    Si la sécurité est votre préoccupation numéro un, SafeAisle® est l'option numéro un. Les systèmes de stockage mobiles motorisés SafeAisle® peuvent accueillir sur leurs chariots une variété de solutions d'étagères, de classement et de rayonnage ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires. Avec un tel système de stockage mobile à haute densité, vous pouvez obtenir la flexibilité dont vous avez besoin pour personnaliser votre rayonnage tout en optimisant votre capacité, sans sacrifier la sécurité.

    Conçu pour fournir des solutions de stockage et de classement innovantes pour les environnements d'espace de travail modernes, SafeAisle® ajoute une nouvelle dimension à la sécurité en détectant toute la surface du sol d'une allée grâce à sa technologie de détection complète Aisle LED Guard Technology™.

    Avec une esthétique raffinée et une flexibilité de conception inhérente, SafeAisle® offre non seulement des normes de sécurité améliorées, mais également une fiabilité, une convivialité et une productivité supérieures. Avec SafeAisle®, bénéficiez d'un système haute densité compact associé à une totale tranquillité d'esprit.

    Spécification
    • SafeAisle® Key Features

      Standard Components

      • Gearmotor(s) AC 90DVC

      Standard Controls

      • Master: PIN-Code Control with LCD Display
      • Secondary: Standard Controls with LCD Display

      Optional Controls

      • PIN-Code Control with LCD Display on Each Face Panel
      • Dual Access Controls

      Standard Safeties

      • Aisle-Entry People Counter
      • Infrared Foot-Level Safety Beam – One Side of Mobile Carriage

      Optional Safeties

      • Infrared Foot-Level Safety Beam – Either Side of Mobile Carriage

      Advanced Optional Safety

      • LED Guard Technology – Complete Aisle-Detection Passive Safety
      • Floor-Level Safety Beam(s) are not required with LED Guard Technology

      Security Options

      • Building Alarm Interface (Fire, Security, Lighting)
      • Gearmotor(s) AC 90VDC with Brake – Last Mobile Carriage
      • Floor Locking Pin

      Auxiliary Power Options

      • Mechanical Ratchet Override
      • UPS Automatic Built-In Battery Backup Override

      Remote Options

      • Wi-Fi Remote Control
      • ePulse Remote Monitoring & Configuration Software

      Accessory Options

      • Automatic Overhead Aisle Lighting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SafeAisle
    • Famille de produitsMobile Storage Systems
    • Groupe de produitsPowered Mobile Shelving
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 26.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Motorized Mobile Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 25 21 11 11
    • Titre OmniClassLibrary Shelving