Publier vos produits
Mora Cera Duo Kitchen mixer
Mora Cera Duo Kitchen mixer

    Mora Cera Duo Kitchen mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur de cuisine électronique avec fermeture amortie, mousseur à économie d'énergie et d'eau et bec en C. Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Tuyaux PEX® souples avec écrou de raccordement 3/8". En laiton approuvé 4MS. Chromé. RSK 8318410 NRF 4290332 VVS 705891104 LVI 6261214 La technologie moderne a trouvé sa place dans le robinet de cuisine. Maintenant, vous n'avez plus à vous soucier du risque des bactéries se déplaçant sur vos robinets de cuisine pendant que vous cuisinez. Mora Cera Duo est une combinaison parfaite de la technologie moderne sans contact et d'un mitigeur de cuisine traditionnel. Cela vous donne la possibilité d'obtenir de l'eau froide ou chaude en utilisant le levier comme sur un mitigeur traditionnel. mitigeur à levier. Cela fonctionne également bien dans un ménage où tout le monde n'est pas à l'aise avec la conception sans contact et veut toujours accéder au levier. La température de l'eau pour l'eau activée par le capteur est préréglée sur le mitigeur placé sous le mitigeur, ce signifie que vous n'avez pas besoin de régler la température sur le levier avant d'utiliser la fonction sans contact.Le mélangeur Duo offre non seulement une protection maximale contre la propagation des bactéries, mais est également extrêmement économique car il fournir la quantité exacte d'eau nécessaire. Le mitigeur est équipé de toutes les technologies de pointe que vous trouvez normalement dans le mitigeur Mora Armatur - ESS, Soft Closing, EcoSafe® etc.
    Spécification
    • ESS (energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding. Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning). Low power consumption - Long life. IP class sensor, IP67. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 . Installation: Automatic sensor calibration. All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC. Mains operation requires installation of the AC adapter 729478.AE, and power supply 729470 alternatively transformator 729475. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Settings: Programmable detection distance. Adjustable flush time.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.242102
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora Cera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)391
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)4.456
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures