Publier vos produits
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower

    MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower

    Traduit par Google,

    Le style intemporel et la technologie économe en énergie de la collection MMIX II, certifiée écologique, embellissent n'importe quel intérieur. C'est le moyen idéal de vivre l'expérience aquatique durable de Mora dans un forfait attrayant et abordable.

    MMIX II soft a un design géométrique légèrement incurvé qui dégage un style classique et facile à travailler.

    Avec douchette à fermeture temporisée - Numéro d'article : 332116 RSK : 8312163 NRF : 4290578 LVI 6261282

    Spécification
      • With self-closing hand shower, lead-in sleeve and hose
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.332116
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora MMIX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)391
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets