Publier vos produits
LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch
LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch
LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch
LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch

    LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch

    Traduit par Google,

    LYNX est la nouvelle collection Mora qui réunit les plus hauts standards technologiques durables et fonctionnels de Mora avec une esthétique intemporelle et une sélection de matériaux haut de gamme. Chaque pièce offre une expérience sans compromis en chrome et noir mat pour une expression exclusive et élégante.

    Une série axée sur le design, unifiée avec les attributs de durabilité emblématiques de Mora, LYNX dépasse les exigences de la vie contemporaine. Les mitigeurs et douches LYNX pour la salle de bains et les spas offrent notre expérience de douche de classe mondiale, avec une technologie de température constante et des jets luxueux. Dans les meubles de cuisine, notre innovation de pointe en matière d'économie d'eau s'intègre à une forme qui explore les courbes et les profils fins et plats. La collection est disponible en chrome poli élégant ou en noir mat atmosphérique.

    Les angles audacieux de ce mitigeur de cuisine apportent profondeur et présence à votre intérieur. Disponible en noir mat ou en chrome éclatant, il est aussi fonctionnel qu'attrayant. Il est doté d'un interrupteur d'arrêt du lave-vaisselle pour une tranquillité d'esprit.


    Chrome, numéro d'article : 344071 RSK : 8312213 NRF : 1385601

    Conforme LEED/BREEAM (débit 3,6 l/min), art.no: 344071.LD3 RSK 8312223

    Conforme LEED/BREEAM (débit 4,4 l/min), art.no: 344071.LD4 RSK 8312225

    Noir mat, numéro d'article : 344071.12 RSK : 8312214 NRF : 1385602

    Conforme LEED/BREEAM (débit 3,6 l/min), art.no: 344071.12LD3 RSK 8312224

    Conforme LEED/BREEAM (débit 4,4 l/min), art.no: 344071.12LD4 RSK 8312225


    Spécification
      • ESS (energy saving system)
      • With dishwasher cutoff switch
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.344071
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsLYNX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)307
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets