Publier vos produits
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Mora Rexx K6 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Traduit par Google,
    Mélangeur de cuisine avec robinet lave-vaisselle, bec en L pivotant et fonction Eco. Tapis Soft PEX® avec 3/8 "Connexion Écrou. Sur 4 ms approuvés en laiton. Chrome. RSK 8318187 NRF 4290222 LVI 6261172 707115.0011 Chrome / Noir. RSK 8318188 NRF 4290223 LVI 6261174 707115.0065 CHROME / GOR Design simple et minimaliste, les mélangeurs Mora Rexx sont l'essence même du design et de la fonctionnalité scandinave. Leur innovation réside dans leur précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. La version montré ici est un beau mélangeur de cuisine avec fonction intelligente intégrée.
    Spécification
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.707115
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora Rexx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.736
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures