Publier vos produits
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Traduit par Google,
    Mélangeur de cuisine avec vanne lave-vaisselle, bec en U pivotant et fonction Eco. Flexibles PEX® souples avec écrou de raccordement 3/8". En laiton homologué 4MS. Chromé. RSK 8318189 NRF 4290228 LVI 6261175 707125.0011 Chromé/noir. RSK 8318190 NRF 4290229 LVI 6261177 Avec leur design simple et minimaliste, les mitigeurs Mora Rexx sont l'essence du design et de la fonctionnalité scandinaves. Leur innovation réside dans leur précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. La version présentée ici est un magnifique mélangeur de cuisine avec fonction intelligente.
    Spécification
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.707125
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora Rexx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Profondeur (mm)155
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.704
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures