Publier vos produits
Mora MMIX Shower Mixer T5
Mora MMIX Shower Mixer T5
    Archivé

    Mora MMIX Shower Mixer T5

    Safety mixer for shower with Eco-functon and outlet down, 160 c/c. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8344062 731000.0011 160 c/c. Chrome/black. RSK 8344063 731100 150 c/c. Chrome. 731100.DB 150 c/c. Incl. 2x S-connectors. Chrome. 731100.0011 150 c/c. Chrome/black. 731100.0011DB 150 c/c. Incl. 2x S-connectors. Chrome/black. Shower connection down. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Spécification
    • With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Lead Free material. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.731000
    • Famille de produitsShower Mixers
    • Groupe de produitsMora MMIX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures