Publier vos produits
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub

    LAVA IX Bathtub

    Traduit par Google,

    Spectaculaire à tous points de vue, la baignoire autoportante LAVA Freestander Bath IX présente un extérieur texturé saisissant et une forme intérieure sereine. Fabriquée en composite minéral, son expression tridimensionnelle ajoute élégance et luxe à n'importe quel espace. Livrée avec un lavabo assorti pour une esthétique incomparable.

    À propos de la collection

    Avec un nom qui évoque les qualités minérales fluides de la roche volcanique. Fabriquée à partir d'un composite minéral tactile et durable aux qualités d'isolation thermique, la gamme Lava allie une esthétique harmonieuse et moderne au confort.

    Dans la couleur que vous souhaitez !

    Numéro d'article: 951009.22

    Spécification
        • Freestanding bathtub in mineral composite with a textural form
        • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
        • Pre-installed white bottom valve
        • Discrete integrated overflow
        • Volume: 309 l
        • Weight: 168 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.951009-22
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsBathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)620
    • Largeur (mm)820
    • Profondeur (mm)1670
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)168
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Code Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe