Publier vos produits
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub

    MARE IV, bathtub

    Traduit par Google,

    La gamme apaisante Mare, qui signifie océan en latin. Baignoires autoportantes en acrylique de qualité supérieure avec une épaisseur de bord plus légère. Des lignes épurées et des courbes faciles se combinent avec fonctionnalité et commodité.

    Un design en forme de D qui peut être positionné au ras d'un mur tout en conservant l'élégance d'une baignoire autoportante, le Mare IV atteint le point idéal de la fonction et de l'esthétique. La conception symétrique peut être sélectionnée avec une largeur de 800 mm pour permettre à deux adultes de se baigner confortablement. Fabriqué en acrylique durable pour faciliter l'entretien, avec ses parois fines et contemporaines de 15 mm d'épaisseur, il offre une expérience de bain généreuse sans être surdimensionné.

    Numéro d'article : 951104

    Spécification
      • Designed to rest against the wall
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 62 kg
      • Volume: 290 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimline
      • Pre installed white waste
    Spécifications techniques
    • Réference unique.951104
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsWash Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1700
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)57
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe