Publier vos produits
MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub

    MARE XI, bathtub

    Traduit par Google,

    La gamme apaisante Mare, qui signifie océan en latin. Baignoires autoportantes en acrylique de qualité supérieure avec une épaisseur de bord plus légère. Des lignes épurées et des courbes faciles se combinent avec fonctionnalité et commodité.

    La chaleur tactile et la durabilité de l'acrylique permettent des attributs de conception tels que son profil de bord mince de 15 mm et une forme ovale sans effort. Une baignoire autoportante aux courbes ergonomiques qui caressent le corps et une esthétique à l'épreuve du temps.

    Numéro d'article : 951111

    Spécification
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 43 kg
      • Volume: 240 l
      • Slimeline
      • Discrete integrated overflow
      • Pre installed white waste
    Spécifications techniques
    • Réference unique.951111
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsWash Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1700
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)43
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment