Publier vos produits
LAVA X Wash basin
LAVA X Wash basin
LAVA X Wash basin

    LAVA X Wash basin

    Traduit par Google,

    Doux et élégant, le lavabo LAVA X se combine sans effort avec la baignoire autoportante Mora X. Ses proportions sont accueillantes et contemporaines avec une silhouette minimale qui s'adapte à une multitude de styles.

    À propos de la collection

    Un style simple, des proportions généreuses et des lignes autoportantes se rencontrent dans une gamme de vasques intemporelles.

    Numéro d'article : 952010.12

    Spécification
        • Mineral composite
        • Width: 470 mm
        • Deep: 360 mm
        • Height: 160 mm
        • Basin waste sold seperately
        • Weight: 8 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.952010-12
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment