Publier vos produits
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror

    SOLO I, mirror

    Traduit par Google,

    Un design encadré attrayant, avec un rétroéclairage tactile dans un ensemble de miroir polyvalent facile à agencer dans n'importe quel espace.

    Enfermé dans un joli cadre métallique en aluminium noir mat, avec un bandeau LED intérieur, Solo I donne une ambiance dynamique à un intérieur. Son miroir est anti-buée pour une utilisation facile, permettant à la simplicité du design de toujours rester au point.

    Numéro d'article : 953099.12 Taille : Ø 1000 mm

    Spécification
      • Ø 1000 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,466 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.953099-12
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-09
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)5.47
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Åland
    Albanie
    Allemagne
    Andorre
    Autriche
    Belgique
    Biélorussie
    Bosnie-Herzégovine
    Bulgarie
    Chypre
    Croatie
    Danemark
    Espagne
    Estonie
    Finlande
    France
    Gibraltar
    Grèce
    Guernesey
    Hongrie
    Île de Man
    Îles Féroé
    Irlande
    Islande
    Italie
    Jersey
    Lettonie
    Liechtenstein
    Lituanie
    Luxembourg
    Macédoine du Nord
    Malte
    Moldavie
    Monaco
    Monténégro
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Portugal
    République tchèque
    Roumanie
    Russie
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit