Publier vos produits
CARA I, mirror
CARA I, mirror

    CARA I, mirror

    Traduit par Google,

    Design minimaliste, avec cadre LED dissimulé et système de haut-parleurs Bluetooth en option dans un ensemble qui donne un nouveau sens à l'atmosphère.

    Cara partage un design similaire à notre Solo I, avec un cadre LED à commande tactile derrière de l'acrylique blanc qui entoure le miroir. L'éclairage de Cara peut être ajusté en luminosité et en tonalité pour rehausser l'atmosphère de votre espace. Sa fonction peut être encore améliorée avec l'ajout de haut-parleurs Bluetooth intégrés pour le nec plus ultra des espaces d'ambiance.

    Numéro d'article : 953108 Dimensions : 800 x 700 mm

    Spécification
      • 800 x 700 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.953108
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)800
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe