Publier vos produits
AB-GI2 GARDE-CORPS
Morad

AB-GI2 GARDE-CORPS

AB-G est un système de garde-corps à pylônes, dans lequel le remplissage peut être en verre, en tôle perforée ou en panneaux HPL. Le verre peut être fixé au pylône à l'extérieur ou à l'intérieur du balcon, ainsi qu'entre les pylônes. Ce système est parfait pour être utilisé comme garde-corps pour balcons, terrasses, loggias, mezzanines et escaliers. AB-G se distingue par son design contemporain, qui est en harmonie avec les tendances architecturales modernes.

Finition esthétique!

Les profils sont fabriqués en aluminium extrudé, thermolaqué dans n'importe quelle couleur RAL, et les éléments de fixation sont en acier inoxydable, garantissant ainsi l'absence de risque de corrosion dans toutes les parties du garde-corps.

Installation rapide et facile!

Toutes les connexions sont vissées ou rivetées sur des profils peints, ce qui élimine la nécessité de souder quoi que ce soit. Les profils standards sont disponibles en longueurs de 6 m, mais pour les projets plus grands, il est possible de commander des profils sur mesure, ce qui minimise les déchets de matériaux et optimise les coûts.

Garantie de qualité!

Les garde-corps sont très résistants aux conditions climatiques et ne nécessitent pratiquement aucun entretien pendant toute leur durée de vie.

Spécification
    • Testé et certifié: Les garde-corps ont été testés et disposent d'une évaluation technique nationale (KOT) délivrée par l'Institut de Recherche en Construction (ITB-KOT-2022/2243 édition 1).
Spécifications techniques
  • Réference unique.ab-gi2-railing
  • Famille de produitsGarde-corps
  • Groupe de produitsAB-G
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code ETIMEG019740
  • Nom ETIMRail (profiles)
  • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
  • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
  • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titre OmniClassRailing

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique