AB-OPTIMAL est le premier système modulaire de garde-corps à poteaux en Pologne, conçu pour une installation rapide et facile des garde-corps avec du verre, de la tôle perforée, des panneaux HPL ou des barreaux verticaux, le tout basé sur les mêmes profils. Ce système permet de réaliser des garde-corps de balcon, des garde-corps de fenêtres, des séparations de balcon et des garde-corps d’escaliers, avec la possibilité d’ajouter un cache en aluminium d’une hauteur de 170 mm, augmentée par paliers de 100 mm.
Toutes les connexions sont esthétiquement conçues sans vis, rivets ou soudures visibles, garantissant une apparence propre et moderne. Les profils sont fabriqués en aluminium extrudé, thermolaqué dans n'importe quelle couleur RAL, et les fixations sont en acier inoxydable, éliminant tout risque de corrosion.
L’installation est rapide et simple, grâce à des connexions vissées ou rivetées sans nécessité de soudure. Les profils standards sont disponibles en longueurs de 6 mètres, mais pour les projets plus importants, des profils sur mesure peuvent être commandés pour minimiser les pertes de matériaux et optimiser les coûts.
Le garde-corps est hautement résistant aux conditions climatiques et ne nécessite pratiquement aucun entretien tout au long de sa durée de vie, ce qui en fait une solution durable et fiable pour l’architecture moderne.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Algérie |
Albanie | Arabie saoudite | Canada | Égypte |
Allemagne | Arménie | Cuba | Kenya |
Andorre | Azerbaïdjan | États-Unis | Libye |
Autriche | Chine | Groenland | Maroc |
Belgique | Émirats arabes unis | Haïti | Tunisie |
Biélorussie | Géorgie | Jamaïque | |
Bosnie-Herzégovine | Irak | République dominicaine | |
Bulgarie | Iran | ||
Chypre | Jordanie | ||
Croatie | Kazakhstan | ||
Danemark | Kirghizistan | ||
Espagne | Koweït | ||
Estonie | Mongolie | ||
Finlande | Oman | ||
France | Ouzbékistan | ||
Gibraltar | Pakistan | ||
Grèce | Qatar | ||
Guernesey | Syrie | ||
Hongrie | Tadjikistan | ||
Île de Man | Turkménistan | ||
Îles Féroé | Turquie | ||
Irlande | Yémen | ||
Islande | |||
Italie | |||
Jersey | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Macédoine du Nord | |||
Malte | |||
Moldavie | |||
Monaco | |||
Monténégro | |||
Norvège | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
République tchèque | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Svalbard et Jan Mayen | |||
Ukraine | |||
Vatican |