Publier vos produits
AB-R SLIM GARDE-CORPS
AB-R SLIM GARDE-CORPS
AB-R SLIM GARDE-CORPS
AB-R SLIM GARDE-CORPS
AB-R SLIM GARDE-CORPS
AB-R SLIM GARDE-CORPS
AB-R SLIM GARDE-CORPS
AB-R SLIM GARDE-CORPS
    Morad

    AB-R SLIM GARDE-CORPS

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)

    AB-R SLIM est un système de garde-corps à poteaux développé en réponse aux suggestions des designers et architectes. Il se caractérise par un design minimaliste, obtenu grâce à l’affinement du poteau et de la main courante. Cela lui donne l’apparence d’un garde-corps en acier, mais sans les soudures inesthétiques. Comme les autres systèmes de garde-corps Morad, AB-R SLIM est conçu pour garantir fonctionnalité et sécurité maximale lors de l’utilisation d’un balcon, malgré des sections réduites.

    Les profils sont fabriqués en aluminium extrudé, thermolaqué dans n'importe quelle couleur RAL, et les fixations sont en acier inoxydable, assurant une résistance totale à la corrosion sur toutes les parties du garde-corps.

    L’installation est rapide et simple, grâce à des connexions vissées ou rivetées sur des profils peints, éliminant ainsi le besoin de soudure. Les profils standards sont disponibles en longueurs de 6 mètres, mais pour les grands projets, des longueurs sur mesure peuvent être commandées afin de minimiser les pertes de matériaux et optimiser les coûts.

    Le garde-corps est hautement résistant aux conditions climatiques et ne nécessite pratiquement aucun entretien tout au long de sa durée de vie.

    Spécification
      • Dimensions du poteau : 20 x 56 mm
      • Dimensions de la main courante : 20 x 60 mm
      • Dimensions des barreaux : 15 x 45 mm ou 20 x 20 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ab-r-slim-railing
    • Famille de produitsGarde-corps
    • Groupe de produitsAB-R SLIM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEG019740
    • Nom ETIMRail (profiles)
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique