AZ-45 est un système en aluminium moderne conçu pour la construction d'éléments architecturaux intérieurs ne nécessitant pas d’isolation thermique. Le système permet la fabrication de cloisons, fenêtres et portes, y compris portes coulissantes, battantes, pliantes et automatiques, ainsi que sas d’entrée, vitrines, guichets, structures cintrées, et bien plus encore.
La profondeur structurelle des profils est de 52,6 mm pour les ouvrants de fenêtre et de 44,6 mm pour les autres sections. Le système propose des profils adaptés aux paumelles en applique traditionnelles ainsi que des profils avec rainure Euro pour charnières à recouvrement.
Le système prend en charge une large gamme de remplissages d'une épaisseur comprise entre 2 et 30 mm. Ces remplissages peuvent inclure du verre simple ou composite, des panneaux sandwich, du polycarbonate (cellulaire ou massif), des panneaux de mobilier et des feuilles d’acier ou d’aluminium (combinées avec du polyuréthane, du polystyrène ou de la laine minérale rigide). En fonction de l'épaisseur du remplissage, des parcloses adaptées et des joints en caoutchouc synthétique EPDM sont sélectionnés pour garantir une installation sécurisée.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Algérie |
Albanie | Arabie saoudite | Canada | Égypte |
Allemagne | Arménie | Cuba | Kenya |
Andorre | Azerbaïdjan | États-Unis | Libye |
Autriche | Chine | Groenland | Maroc |
Belgique | Émirats arabes unis | Haïti | Tunisie |
Biélorussie | Géorgie | Jamaïque | |
Bosnie-Herzégovine | Irak | République dominicaine | |
Bulgarie | Iran | ||
Chypre | Jordanie | ||
Croatie | Kazakhstan | ||
Danemark | Kirghizistan | ||
Espagne | Koweït | ||
Estonie | Mongolie | ||
Finlande | Oman | ||
France | Ouzbékistan | ||
Gibraltar | Pakistan | ||
Grèce | Qatar | ||
Guernesey | Syrie | ||
Hongrie | Tadjikistan | ||
Île de Man | Turkménistan | ||
Îles Féroé | Turquie | ||
Irlande | Yémen | ||
Islande | |||
Italie | |||
Jersey | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Macédoine du Nord | |||
Malte | |||
Moldavie | |||
Monaco | |||
Monténégro | |||
Norvège | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
République tchèque | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Svalbard et Jan Mayen | |||
Ukraine | |||
Vatican |