Publier vos produits
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
    Morad

    FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING

    Morad FJORDAL il s'agit d'un nouveau type de système de

    balustrade dans lequel les éléments en verre ou verticaux sont montés

    directement à l'intérieur du profil du poteau, sans avoir besoin

    d'utiliser des rails horizontaux classiques. Grâce à cette conception,

    le nombre d’éléments visibles est limité, le montage est plus rapide et

    l’esthétique est améliorée – notamment sur les escaliers et les sections

    courbes. Cette solution garantit un meilleur drainage de l'eau, des

    détails architecturaux plus propres et une conformité totale aux

    exigences statiques pour les zones de charge jusqu'à 1,0 kN/m. Le

    système est disponible en version avec remplissage en verre ou en

    balustre, avec un mélange de masquage optionnel dans l'axe de

    construction.

    Spécification
    • Testé et certifié: Les garde-corps ont été testés et

      disposent d'une évaluation technique nationale (KOT) délivrée par

      l'Institut de Recherche en Construction (ITB-KOT-2022/2243 édition 1).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fjordal-U-anchor
    • Famille de produitsGarde-corps
    • Groupe de produitsFJORDAL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEG019740
    • Nom ETIMRail (profiles)
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing
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
    Produits similaires