Brise-soleil MS-97
Application:
Le système ELIPTIC MS-97 de Morad est une solution moderne conçue pour créer des murs et auvents à lames offrant une protection solaire efficace et une finition esthétique des façades des bâtiments. Grâce à la forme semi-elliptique unique des lames, ce système convient parfaitement aux bâtiments commerciaux, de bureaux et résidentiels, où la fonctionnalité et les valeurs esthétiques sont toutes deux importantes.
La forme semi-elliptique des lames offre un équilibre optimal entre la transmission de lumière et la protection solaire, tout en permettant la libre circulation de l'air. Ainsi, le système ELIPTIC MS-97 contribue à améliorer le confort thermique à l'intérieur des bâtiments et à réduire les coûts de climatisation.
Montage:
Les lames sont montées sur des supports spéciaux qui permettent une installation facile et rapide, aussi bien verticalement qu'horizontalement. La construction du système permet d'ajuster l'angle des lames aux besoins individuels du projet, ce qui augmente l'efficacité de la protection solaire et influence l'esthétique de la façade.
Couleurs:
Les profilés en aluminium sont disponibles dans toute la palette RAL, en finition brute ou anodisée, permettant un accord parfait du système avec le caractère et le style du bâtiment.
Application dans la construction:
Le système ELIPTIC MS-97 est utilisé dans une variété de bâtiments architecturaux où le design moderne et la fonctionnalité sont essentiels. Grâce à sa polyvalence et son esthétique, ce système est volontiers utilisé dans des projets d'immeubles de bureaux, de centres commerciaux, de bâtiments publics et d'immeubles d'appartements de luxe.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Algérie |
Albanie | Arabie saoudite | Canada | Égypte |
Allemagne | Arménie | Cuba | Kenya |
Andorre | Azerbaïdjan | États-Unis | Libye |
Autriche | Chine | Groenland | Maroc |
Belgique | Émirats arabes unis | Haïti | Tunisie |
Biélorussie | Géorgie | Jamaïque | |
Bosnie-Herzégovine | Irak | République dominicaine | |
Bulgarie | Iran | ||
Chypre | Jordanie | ||
Croatie | Kazakhstan | ||
Danemark | Kirghizistan | ||
Espagne | Koweït | ||
Estonie | Mongolie | ||
Finlande | Oman | ||
France | Ouzbékistan | ||
Gibraltar | Pakistan | ||
Grèce | Qatar | ||
Guernesey | Syrie | ||
Hongrie | Tadjikistan | ||
Île de Man | Turkménistan | ||
Îles Féroé | Turquie | ||
Irlande | Yémen | ||
Islande | |||
Italie | |||
Jersey | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Macédoine du Nord | |||
Malte | |||
Moldavie | |||
Monaco | |||
Monténégro | |||
Norvège | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
République tchèque | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Svalbard et Jan Mayen | |||
Ukraine | |||
Vatican |