Poutres de confidentialité : un écran élégant aux possibilités infinies
Les poutres d'intimité Longboard® allient fonctionnalité et élégance dans les espaces intérieurs. Elles peuvent être utilisées seules ou intégrées au système de cloisons d'intimité Longboard®. Disponibles en version flottante ou encastrée, ces poutres polyvalentes sont proposées en profilés de 25 x 125 mm ou 25 x 75 mm, avec des parois latérales renforcées pour une fixation mécanique sécurisée. Choisissez parmi une vaste gamme de finitions haut de gamme : veinage bois, coloris unis et finitions spéciales, pour répondre à tous vos besoins.
Pour une finition soignée, des embouts Longboard® assortis sont disponibles. Utilisé en configuration flottante, le système Privacy Screen peut également servir de bardage ventilé à joints ouverts, alliant style et fonctionnalité. Des poteaux simples ancrent discrètement le système derrière les poutres, créant un aspect continu et homogène, tandis que les supports de fixation et les entretoises garantissent un espacement précis et régulier.