Publier vos produits
ME Système de brise-soleil elliptiques
Morad

ME Système de brise-soleil elliptiques

Système de lames elliptiques ME

Application:
Le système de lames elliptiques ME de Morad est une solution moderne conçue pour la protection solaire extérieure des bâtiments. Grâce à l'angle d'inclinaison réglable des lames, le système permet de contrôler la quantité de lumière entrant à l'intérieur, améliorant le confort thermique et énergétique du bâtiment. Il convient parfaitement aux bâtiments commerciaux, de bureaux et résidentiels, où l'esthétique se combine à la fonctionnalité.

Fonctionnalité et commande:
Le système ME offre la possibilité d'un réglage manuel ou automatique de l'angle des lames:

  • Commande manuelle: À l'aide d'un levier manuel, permettant un réglage facile de la position des lames.
  • Commande automatique: À l'aide d'actionneurs électriques, avec option d'intégration avec des systèmes de gestion technique du bâtiment, permettant une commande basée sur les conditions météorologiques telles que l'ensoleillement ou l'heure de la journée.

Couleurs:
Les profilés en aluminium peuvent être anodisés ou laqués en poudre dans n'importe quelle couleur de la palette RAL, permettant d'adapter le système aux exigences esthétiques individuelles du projet.

Application dans la construction:
Le système de lames elliptiques ME est utilisé dans divers bâtiments où la combinaison du design moderne avec la fonctionnalité est importante:

  • Immeubles de bureaux: Assure le contrôle solaire, réduisant la charge des systèmes de climatisation.
  • Bâtiments commerciaux: Améliore le confort des clients en régulant la température intérieure et l'éclairage.
  • Bâtiments résidentiels: Protège contre un ensoleillement excessif, augmentant le confort de vie des résidents.

Grâce à sa construction solide et à ses paramètres ajustables, le système ME est une solution efficace pour les architectes et les investisseurs à la recherche de protections solaires modernes et fonctionnelles.

Spécification
  • Matériau: Profilés en aluminium extrudé de forme elliptique, assurant durabilité et résistance aux intempéries.
  • Largeurs de lames disponibles: 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm.
  • Angle d'inclinaison: Réglage continu de 0° à 89°, permettant une adaptation précise aux besoins des utilisateurs.
  • Montage: Les lames peuvent être montées horizontalement ou verticalement à l'aide de supports aluminium, d'embouts ou d'axes à palier, assurant la stabilité et l'esthétique de la construction.
Spécifications techniques
  • Réference unique.morad-me-elliptical-sun-louvre-system
  • Famille de produitsParois à lames
  • Groupe de produitsML-92
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC011406
  • Nom ETIMFaçade louver
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
  • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique