Système de lames ML-119
Application:
Le système de lames ML-119 de Morad a été conçu pour protéger les équipements techniques, tels que les climatiseurs ou les ventilateurs, situés sur les toits des bâtiments. Grâce à sa construction, il assure une circulation d'air efficace et une finition esthétique de la façade, tout en protégeant les équipements contre les intempéries.
Les lames en forme de "Z" offrent un aspect moderne et un équilibre optimal entre la perméabilité à l'air et la protection contre les facteurs externes. Grâce à l'espacement accru de la sous-structure jusqu'à 2000 mm, le système ML-119 permet de réduire le nombre de supports nécessaires, ce qui se traduit par des économies de matériaux et de temps lors du montage.
Montage:
Le système ML-119 se caractérise par un montage simple et rapide grâce à des supports de fixation dédiés. Les lames peuvent être installées verticalement ou horizontalement, selon les exigences du projet. La flexibilité du système permet son adaptation à diverses solutions constructives et esthétiques.
Couleurs:
Les profilés en aluminium sont disponibles dans toute la palette RAL, en finition brute ou anodisée, permettant d'adapter le système aux besoins esthétiques individuels du projet. La haute qualité de finition de surface assure durabilité et résistance aux intempéries.
Application dans la construction:
Le système ML-119 est utilisé dans les bâtiments commerciaux, industriels et publics, où il est important de combiner fonctionnalité et design moderne. Grâce à des matériaux de haute qualité et une fabrication précise, ce système améliore les valeurs fonctionnelles et esthétiques des bâtiments, tout en assurant une protection et une ventilation efficaces des équipements protégés.
Des informations complémentaires et des données techniques détaillées sont disponibles sur le site du fabricant: Morad – Aluminium Systems
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Algérie |
Albanie | Arabie saoudite | Canada | Égypte |
Allemagne | Arménie | Cuba | Kenya |
Andorre | Azerbaïdjan | États-Unis | Libye |
Autriche | Chine | Groenland | Maroc |
Belgique | Émirats arabes unis | Haïti | Tunisie |
Biélorussie | Géorgie | Jamaïque | |
Bosnie-Herzégovine | Irak | République dominicaine | |
Bulgarie | Iran | ||
Chypre | Jordanie | ||
Croatie | Kazakhstan | ||
Danemark | Kirghizistan | ||
Espagne | Koweït | ||
Estonie | Mongolie | ||
Finlande | Oman | ||
France | Ouzbékistan | ||
Gibraltar | Pakistan | ||
Grèce | Qatar | ||
Guernesey | Syrie | ||
Hongrie | Tadjikistan | ||
Île de Man | Turkménistan | ||
Îles Féroé | Turquie | ||
Irlande | Yémen | ||
Islande | |||
Italie | |||
Jersey | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Macédoine du Nord | |||
Malte | |||
Moldavie | |||
Monaco | |||
Monténégro | |||
Norvège | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
République tchèque | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Svalbard et Jan Mayen | |||
Ukraine | |||
Vatican |