Publier vos produits
SOLIS ML-92 Lames techniques
Morad

SOLIS ML-92 Lames techniques

Système SOLIS ML-92 Lames

Application: Le système SOLIS ML-92 de Morad est conçu comme protection pour les équipements techniques, tels que les climatiseurs ou ventilateurs, tout en offrant un aspect de façade moderne. Grâce à sa construction, il permet une circulation d'air efficace et un contrôle solaire, contribuant à améliorer le confort thermique à l'intérieur des bâtiments.

Construction et paramètres techniques:
Forme de la lame: Profil en forme de "Z"
Espacement des lames: 92 mm
Section visuelle: 73%
Surface libre: 37%
Portée maximale de la sous-structure: 1200 mm pour une charge de 600 Pa
Longueur des profilés: Standard 6000 mm, personnalisable sur commande

Les lames en forme de "Z" offrent un aspect moderne et un équilibre optimal entre transmission de lumière et intimité.

Montage: Le système SOLIS ML-92 se caractérise par un montage simple et rapide grâce à des supports de fixation dédiés. Les lames peuvent être installées verticalement ou horizontalement.

Couleurs: Profilés en aluminium disponibles dans toute la palette RAL, en finition brute ou anodisée.

Application dans la construction: Le système SOLIS ML-92 est utilisé dans les bâtiments commerciaux, industriels et publics, où la combinaison de fonctionnalité et de design moderne est importante.

Des informations complémentaires et des données techniques détaillées sont disponibles sur le site du fabricant: Morad – Aluminium Systems

Spécification
    • Profilés: Aluminium extrudé, lames en profil en "Z", brut ou anodisé, gamme RAL complète
    • Espacement des lames: 92 mm, section visuelle 73%, surface libre 37%
    • Sous-structure: Portée maximale 1200 mm pour une charge de 600 Pa
    • Longueur des profilés: Standard 6000 mm, personnalisable sur commande
Spécifications techniques
  • Réference unique.morad-solis-ml92-technical-louvres
  • Famille de produitsParois à lames
  • Groupe de produitsML-92
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC011406
  • Nom ETIMFaçade louver
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
  • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique