Publier vos produits
Bardage Bamboo X-treme profil double feuillure inversée 137 mm
Bardage Bamboo X-treme profil double feuillure inversée 137 mm
Bardage Bamboo X-treme profil double feuillure inversée 137 mm
Bardage Bamboo X-treme profil double feuillure inversée 137 mm

    Bardage Bamboo X-treme profil double feuillure inversée 137 mm

    Le bardage MOSO Bamboo X-treme est une lame extérieure de bambou massive de haute densité fabriquée à partir de lamelles en bambou compressées. Un procédé unique de traitement thermique à 200°C permet au bamboo X-treme d’avoir la plus forte classe de durabilité qui existe selon les normes Européennes, l’augmentation de la stabilité et de la densité, et par conséquent de la dureté. De plus, contrairement aux autres produits en bois le bardage Bamboo X-treme atteint la classe feu B-s1-d0 (EN 13501-1) sans adjonction de produit coûteux et nocif. Le bardage en MOSO Bamboo X-treme est disponible en trois usinages: un profil double feuillure inversée pour une installation avec des clips (18 mm) et vis, un profil fermé pour une installation vissée invisible, un profil trapèze pour une installation vissée.

    Contactez MOSO Bamboo

    Spécification
      • Référence produit: BO-DTHT500G
      • Profil Double feuillure inversée
      • Dimensions: 1850x137x18 mm
      • Têtes de lame aboutables (rainure et languette)
      • Permet une installation rapide avec les clips MOSO
      • Densité: +/- 1150 kg/m3
      • Stabilité dimensionelle: longueur: + 0,1 %; largeur + 0,9% (24 heures dans l’eau 20°C)
      • Dureté - Brinell : ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Norme incendie: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) Testé sur une épaisseur de 18mm, sans espace entre les lames et une ventilation
      • Indice de propagation de la flamme: Classe A (ASTM E84)
      • Emission thermique: 0,81 (ASTM C1371) Testé sur du MOSO Bamboo X-treme après 3 ans d’intempéries
      • Réflexion solaire (RS): 0,32 (ASTM C1549) Testé sur du MOSO Bamboo X-treme après 3 ans d’intempéries
      • Index de réflexion solaire: Faible 27, Moyen 30, Élevé 33 (ASTM E1980) Testé sur du MOSO Bamboo X-treme après 3 ans d’intempéries
      • Elasticité: 13565 N/mm2 (valeur moyenne - EN 408)
      • Résistance mécanique: 54,4 N/mm2 (valeur caractéristique - EN 408)
      • Durabilité biologique: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test de bois enterrés / Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
      • Résistance aux champignons de surface: Classe 0 (EN 152)
      • Classe d’usage: Classe 4 (EN 335)
      • CO2 neutre: ACV (Analyse du cycle de vie) études par l’Université de Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/fr/acv)
      • Déclaration environnementale du produit (EPD) (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/fr/epd)
      • FSC: Produits disponibles avec la certification FSC sur demande
      • Contribution LEED BD+C - v4: MR1, MR2, MR3 (FSC), SS 7 / v2009: MR 6, MR 7 (FSC)
      • Contribution BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC), MAT 5 (DT)
      • Contribution HQE: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 (FSC), 2.4.3
      • Garantie: 25 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BO-DTHT500G
    • Famille de produitsMOSO Bamboo X-treme
    • Groupe de produitsBardage en Bambou
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-02-28
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)1850
    • Largeur (mm)137
    • Profondeur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding