Publier vos produits
Bamboo X-treme Bardage Profil Trapèze 75 mm
Bamboo X-treme Bardage Profil Trapèze 75 mm

    Bamboo X-treme Bardage Profil Trapèze 75 mm

    Le bardage MOSO® Bamboo X-treme® est une lame extérieure de bambou massive de haute densité fabriquée à partir de lamelles en bambou compressées. Un procédé unique de traitement thermique à 200°C permet au bamboo X-treme® d’avoir la plus forte classe de durabilité qui existe selon les normes Européennes, l’augmentation de la stabilité et de la densité, et par conséquent de la dureté. De plus, contrairement aux autres produits en bois le bardage Bamboo X-treme® atteint la classe feu B-s1-d0 (EN 13501-1) sans adjonction de produit coûteux et nocif. Le bardage en MOSO® Bamboo X-treme® est disponible en trois usinages: un profil double feuillure inversée pour une installation avec des clips (18 mm) et vis, un profil fermé pour une installation vissée invisible, un profil trapèze pour une installation vissée.

    Contactez MOSO Bamboo

    Spécification
    • • Code produit: BO-DTHT515

      • Profil Trapèze

      • Dimensions: 1850x75x18mm

      • Rainure/Languette en tête de lame

      • Densité: +/- 1150 kg/m3

      • Stabilité dimensionelle: longueur: + 0,1 %; largeur + 0,9% (24 heures dans l’eau 20°C)

      • Dureté - Brinell : ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)

      • Norme incendie: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

      • Indice de propagation de la flamme: Classe A (ASTM E84) )

      • Emission thermique: 0,81 (ASTM C1371) 2)

      • Réflexion solaire (RS): 0,32 (ASTM C1549) 2)

      • Index de réflexion solaire: Faible 27, Moyen 30, Élevé 33 (ASTM E1980) 2)

      • Elasticité: 13565 N/mm2 (valeur moyenne - EN 408)

      • Résistance mécanique: 54,4 N/mm2 (valeur caractéristique - EN 408)

      • Durabilité biologique: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test de bois enterrés / Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

      • Résistance aux champignons de surface: Classe 0 (EN 152)

      • Classe d’usage: Classe 4 (EN 335)

      • CO2 neutre: ACV (Analyse du cycle de vie) études par l’Université de Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/fr/acv)

      • Déclaration environnementale du produit (EPD) (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/fr/epd)

      • FSC®: Produits disponibles avec la certification FSC® sur demande.

      • Contribution LEED BD+C - v4: MR1, MR2, MR3 (FSC®), SS 7 / v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)

      • Contribution BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)

      • Contribution HQE: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 (FSC®), 2.4.3

      • Garantie: 25 ans

      1) Testé sur une épaisseur de 18mm, sans espace entre les lames et une ventilation.
      2) Testé sur du MOSO® Bamboo X-treme® après 3 ans d’intempéries.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.BO-DTHT515
    • Famille de produitsMOSO Bamboo X-treme
    • Groupe de produitsBardage en Bambou
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1850
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCÉlément de construction