Publier vos produits
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen

    Play sculpture chillen

    Traduit par Google,

    Playsculpture chillen

    S'ils veulent se détendre, parler ou jouer avec des amis, les enfants chercheront un endroit bien précis.
    Le design moderne du banc de jeu «chillen» encourage le mouvement et la convivialité, non seulement pour s'asseoir, mais aussi pour se prélasser et glisser.

    Conception

    Tous les objets proviennent d'une forme unique - la soi-disant double hélice,
    la forme des brins d'ADN de tous les êtres vivants. Ils ont ainsi un effet énergisant et harmonisant
    sur les personnes et l'environnement.


    Matériel

    Tous les produits sont fabriqués à partir de bois Accoya 100 % écologique et durable, et ont un minimum
    durée de vie extérieure de 25 ans. Ils nécessitent peu d'entretien et résistent au vandalisme.

    Sécurité

    Tous les objets sont fabriqués selon les normes de sécurité européennes pour les équipements de jeux SN EN 1176.

    plante, plantes, arbre, banc, table, chaise, jardin

    Spécification
    • Length: 248 cm
      Width: 165 cm
      Height: 82 cm
      Weight: 220 kg
      Critical fall height: 82 cm

      Freestanding available

      Number of foundations: 3

      Construction time (approx.):

      2 pers. à 2 hrs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.chillen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)1650
    • Profondeur (mm)2480
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)220
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-11 29 21 13
    • Titre OmniClassGarden Ornaments

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie