Publier vos produits
climbslide 8.9
climbslide 8.9
climbslide 8.9
climbslide 8.9
climbslide 8.9

    climbslide 8.9

    Traduit par Google,

    Toboggan d'escalade Playsculpture 8 .9

    Alors que les adultes apprécieront «climbslide 8.9» en tant que sculpture de jeu esthétique, les enfants le verront
    comme un petit monde plein d'aventures. Que ce soit en version grande ou petite, «climbslide 8.9» garantit non seulement du plaisir mais aussi des rencontres et du mouvement. Pour les enfants à partir de 2 ans

    Conception:

    Tous les objets proviennent d'une forme unique - la soi-disant double hélice, la forme des brins d'ADN de
    Toutes choses vivantes. Ils ont ainsi un effet énergisant et harmonisant sur les personnes et l'environnement.

    Matériel:

    Tous les produits sont fabriqués à partir de bois Accoya 100 % écologique et durable et ont une durée de vie extérieure minimale de 25 ans. Ils nécessitent peu d'entretien et résistent au vandalisme.

    Sécurité:

    Tous les objets sont fabriqués selon les normes de sécurité européennes pour les équipements de jeux SN EN 1176.

    plante, plantes, arbre, banc, table, chaise, jardin

    Spécification
    • Length:891 cm
      Width: 212 cm
      Height: 145 cm
      Weight: 1300 kg
      Critical fall height: 145 cmNumber of foundations: 5Construction time (approx.):4 pers. à 4 hrs.

      Crane required

    Spécifications techniques
    • Réference unique.climbslide-8-9
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1450
    • Largeur (mm)2120
    • Profondeur (mm)8910
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)1300
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-11 29 21 13
    • Titre OmniClassGarden Ornaments

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie