Publier vos produits
Play sculpture family
Play sculpture family
Play sculpture family
Play sculpture family
Play sculpture family

    Play sculpture family

    Traduit par Google,

    Famille de sculptures ludiques

    La «famille» offre un espace pour toute une famille, et est conçue pour permettre le mouvement et la détente dans le même espace. Les toboggans en bois intégrés offrent aux plus petits une excellente occasion de bouger et de jouer à proximité immédiate des parents, qui peuvent se détendre - assis ou allongés - sur le banc. Pour les enfants à partir de 1 ans

    Conception:

    Tous les objets proviennent d'une forme unique - la soi-disant double hélice, la forme des brins d'ADN de
    Toutes choses vivantes. Ils ont ainsi un effet énergisant et harmonisant sur les personnes et l'environnement.

    Matériel:

    Tous les produits sont fabriqués à partir de bois Accoya 100 % écologique et durable et ont une durée de vie extérieure minimale de 25 ans. Ils nécessitent peu d'entretien et résistent au vandalisme.

    Sécurité:

    Tous les objets sont fabriqués selon les normes de sécurité européennes pour les équipements de jeux SN EN 1176.

    plante, plantes, arbre, banc, table, chaise, jardin

    Spécification
    • Length: 300 cm
      Width: 139 cm
      Height: 93 cm
      Weight: 200 kg
      Critical fall height: 93 cmFreestanding availableNumber of foundations: 3Construction time (approx.):2 pers. à 2 hrs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)930
    • Largeur (mm)1390
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)200
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-11 29 21 13
    • Titre OmniClassGarden Ornaments

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie