Publier vos produits
Bench friends
Bench friends
Bench friends
Bench friends
Bench friends

    Bench friends

    Traduit par Google,

    Amis de la sculpture ludique

    Les « amis » offrent un espace pour deux personnes assises. Le dossier central soutient les deux utilisateurs tout en donnant au banc un aspect ludique qui s'intègre parfaitement dans les paysages existants.

    Conception:

    Tous les objets proviennent d'une forme unique - la soi-disant double hélice, la forme des brins d'ADN de
    Toutes choses vivantes. Ils ont ainsi un effet énergisant et harmonisant sur les personnes et l'environnement.

    Matériel:

    Tous les produits sont fabriqués à partir de bois Accoya 100 % écologique et durable et ont une durée de vie extérieure minimale de 25 ans. Ils nécessitent peu d'entretien et résistent au vandalisme.

    Sécurité:

    Tous les objets sont fabriqués selon les normes de sécurité européennes pour les équipements de jeux SN EN 1176.

    plante, plantes, arbre, banc, table, chaise, jardin

    Spécification
    • Length: 157 cm
      Width: 88 cm
      Height: 91 cm
      Weight: 110 kgFreestanding availableNumber of foundations: 1Construction time (approx.):2 pers. à 1,5 hrs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.friends-bench
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)910
    • Largeur (mm)880
    • Profondeur (mm)1570
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)110
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-11 29 21 13
    • Titre OmniClassGarden Ornaments

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie