Publier vos produits
Bench simple
Bench simple
Bench simple
Bench simple
Bench simple

    Bench simple

    Traduit par Google,

    Playsculpture simple

    Le «simple» offre des places assises pour cinq personnes ou un espace pour une personne pour se prélasser. Pour soutenir la tête et élever les pieds, les extrémités supérieure et inférieure sont légèrement inclinées vers le haut. Dans le même temps, le design ludique du banc confère son propre charisme mais ne perturbe pas les paysages existants.

    Conception:

    Tous les objets proviennent d'une forme unique - la soi-disant double hélice, la forme des brins d'ADN de
    Toutes choses vivantes. Ils ont ainsi un effet énergisant et harmonisant sur les personnes et l'environnement.

    Matériel:

    Tous les produits sont fabriqués à partir de bois Accoya 100 % écologique et durable et ont une durée de vie extérieure minimale de 25 ans. Ils nécessitent peu d'entretien et résistent au vandalisme.

    Sécurité:

    Tous les objets sont fabriqués selon les normes de sécurité européennes pour les équipements de jeux SN EN 1176.

    plante, plantes, arbre, banc, table, chaise, jardin

    Spécification
    • Length: 236 cm
      Width: 50 cm
      Height: 69cm
      Weight: 90 kg
      Freestanding availableNumber of foundations: 2Construction time (approx.):2 pers. à 1,5 hrs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.simple
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)690
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)2360
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)90
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-11 29 21 13
    • Titre OmniClassGarden Ornaments

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie