Publier vos produits
Chair waterdrop
Chair waterdrop
Chair waterdrop
Chair waterdrop
Chair waterdrop

    Chair waterdrop

    Traduit par Google,

    Goutte d'eau Playsculpture

    «waterdrop» grâce à son dossier non uniforme, offre aux utilisateurs la possibilité de détendre le dos et le postérieur. La forme ludique, qui évoque une vague, est idéale pour s'intégrer dans des quartiers résidentiels nouveaux ou existants, des espaces verts ou des parcs publics dans le cadre d'un aménagement paysager ou d'une architecture.

    Conception:

    Tous les objets proviennent d'une forme unique - la soi-disant double hélice, la forme des brins d'ADN de
    Toutes choses vivantes. Ils ont ainsi un effet énergisant et harmonisant sur les personnes et l'environnement.

    Matériel:

    Tous les produits sont fabriqués à partir de bois Accoya 100 % écologique et durable et ont une durée de vie extérieure minimale de 25 ans. Ils nécessitent peu d'entretien et résistent au vandalisme.

    Sécurité:

    Tous les objets sont fabriqués selon les normes de sécurité européennes pour les équipements de jeux SN EN 1176.

    plante, plantes, arbre, banc, table, chaise, jardin

    Spécification
    • Length: 84 cm
      Width: 74cm
      Height: 94 cm
      Weight: 50 kg
      Freestanding availableNumber of foundations: 1Construction time (approx.):1 pers. à 1,5 hrs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.waterdrop
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)940
    • Largeur (mm)740
    • Profondeur (mm)840
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-11 29 21 13
    • Titre OmniClassGarden Ornaments

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie