Publier vos produits
eXP Tile Backer

eXP Tile Backer

Traduit par Google,
La description
Gold Bond® BRAND eXP® Tile Backer™ est un panneau de gypse résistant à l'humidité et à la moisissure spécialement conçu pour être utilisé comme substrat pour les carreaux et autres finitions dans les zones humides et non humides, les zones à forte humidité et les assemblages résistants au feu.
eXP Tile Backer est fabriqué avec un tapis en fibre de verre enduit d'acrylique qui offre des capacités supérieures de résistance à l'humidité. eXP Tile Backer est identifié par la couleur PURPLE™ originale de National Gypsum à l'arrière et le revêtement acrylique gris à l'avant.

Avantages
  • Fabriqué conformément à la norme ASTM C 1178.
  • Le revêtement en fibre de verre enduit d'acrylique fournit une barrière à l'eau intégrale, éliminant le besoin d'une barrière à l'eau séparée.
  • Résistance améliorée à la moisissure selon ASTM D 3273 (10).
  • Le support de tuile eXP de 5/8 po est doté d'un noyau de type X résistant au feu et est classé UL et approuvé pour être inclus dans des conceptions UL spécifiques classées au feu.
  • eXP Tile Backer est certifié GREENGUARD® pour la résistance microbienne selon la norme ASTM D 6329.
  • eXP Tile Backer est GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Produits disponibles
  • 1/2" – Régulier
  • Pare-feu 5/8" - Type X

Documents LEED
Visitez le Green Product Score (GPS) pour les documents LEED pour les produits National Gypsum.
Spécifications techniques
  • Réference unique.national-gypsum-010
  • Famille de produitsGypsum Board Fixed Partitions
  • Groupe de produitsGold Bond
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Code CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum