Publier vos produits
Class 125 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 105MAT

Class 125 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 105MAT

Traduit par Google,

Conçu pour les liquides et les gaz où l'inversion du débit peut provoquer des surtensions et des coups de bélier. Largement utilisé dans l'aspiration et le refoulement de la pompe.

Spécification
  • Lead Free* Models Available

    2 to 30 in. (50 to 750mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.105MAT-Silent-Check-Valves
  • Famille de produitsSpecialty Products
  • Groupe de produitsSilent Check Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall check valves
  • Code UNSPSC40141618
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING