Publier vos produits
Mirror Closet French Door
Mirror Closet French Door
Mirror Closet French Door

    Mirror Closet French Door

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Ces portes de placard françaises sont la solution de rangement ultime pour son placard. Organisez-vous sans sacrifier une paire de chaussures ou une cravate démodée. Commencez à concevoir le vôtre en sélectionnant votre type de bois, votre teinture ou votre peinture.

    Le modèle de base comprend :

    • MDF de qualité peinture
    • Inachevé
    • Largeur de porte : 48" (RO 50")
    • Hauteur de la porte : 80" (RO 82")
    • Profondeur de la porte : 8 1/4"
    • Swing Direction: Out-Swing
    • Profondeur du jambage : 4 9/16"

    Vous avez du mal à organiser votre garde-robe ? Ajoutez jusqu'à 40 pieds cubes d'espace de rangement à votre garde-robe avec notre système de garde-robe à portes françaises! Dites adieu aux portes de placard pliantes ou coulissantes fragiles et bonjour à votre garde-robe de rêve.

    La porte française du placard à miroir comprend deux miroirs pleine longueur et s'ouvre pour révéler votre propre mini dressing.

    COMPREND

    • 2 miroirs
    • 6 tablettes ajustables, 3 par porte
    • 2 étagères fixes, 1 par porte

    Des étagères à chaussures réglables, des étagères à vêtements et des paniers à linge peuvent être ajoutés en option avec une profondeur de porte de 12 po.

    Spécification
    • The Mirror Closet French Door is 8-1/4" in depth. It could also be upgraded to our 12" depth to integrate features such as a laundry hamper, dresser drawers, shoe rack shelves, or clothes rods! And for those shallow closets, you can get this unit in our shallowest depths of 5-1/4" for an out-swing or 6-1/4" for an in-swing! This door in standard sizes will fit doorways from 4-6 feet in width (Custom sizing available).

      French Doors are available as in-swings or out-swings. 

      Average door weight is 125-150 lbs, per door, depending on the specifications of the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 

      3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.french-style-closet-door-reveresed
    • Famille de produitsDoor Solutions
    • Groupe de produitsFrench Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Nom UNSPSCSwing door
    • Code UNSPSC30171511
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors