Publier vos produits
Pantry Door
Pantry Door
Pantry Door
Pantry Door
Pantry Door

    Pantry Door

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Saviez-vous qu'il vous manque un précieux espace de rangement dans votre garde-manger ? Étendez votre espace de rangement jusqu'à votre porte.

    Le modèle de base comprend :

    • MDF de qualité peinture
    • Inachevé
    • Largeur de porte : 30" (RO 32")
    • Hauteur de la porte : 80" (RO 82")
    • Profondeur de la porte : 8 1/4"
    • Direction du swing : dans le swing
    • Charnières : à gauche
    • Profondeur du jambage : 4 9/16"
    • 2 étagères à épices réglables
    • 1 étagère standard réglable
    • 1 étagère standard fixe

    Notre porte garde-manger offre de beaux rangements de garde-manger cachés. Concevez le devant de la porte avec un motif découpé décoratif, un miroir pleine longueur ou même une finition en tableau noir pour écrire des recettes et des listes de courses. L'arrière de la porte comporte des étagères à épices et jusqu'à 15 pieds cubes de rangement.

    Vous voulez cette porte orientée vers l'avant ? Découvrez notre porte-étagère à épices !

    COMPREND

    • 2 étagères à épices réglables
    • 1 étagère standard réglable
    • 1 étagère standard fixe
    Spécification
    • The Reverse Pantry Door is 8.25" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.reverse-pantry-door
    • Famille de produitsDoor Solutions
    • Groupe de produitsSingle Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Nom UNSPSCSwing door
    • Code UNSPSC30171511
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis