Publier vos produits
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
    Muuto

    7070 by TAF Architects (Large)

    Traduit par Google,
    TAF Architects sur le design « La table 70/70 est une étude de formes géométriques identifiant les dimensions d'une table bien équilibrée. Il a une expression presque anonyme mais avec des détails soignés. La table est basée sur deux cadres carrés en fonte d'aluminium aux dimensions 70 x 70 centimètres. L'esthétique scandinave simple équilibrée avec la chaleur du bois stratifié ajoute de la personnalité à la table.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.muuto7070L
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)73
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)225
    En rapport
    • Matériel principalLinoléum
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56